arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AGE-F-XY-031-2 유사 그림

AGE-F-XY-031-2

보정 유닛

ID 324901

보정 유닛 AGE-F, 크기: 031

  • 보정 XY: ± 1.5 mm
  • 공작물 중량: 1.5 kg
  • 내장형 스프링을 사용한 최소 복귀력: 4 N
  • 내장형 스프링을 사용한 최대 복귀력: 5.5 N
  • 포스 Fz 최대: 100 N
  • 포스 Fd 최대: 200 N
Kompenzace XY [mm] ± 1.5
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] 1.5
Min. vratná síla s integrovanou pružinou [N] 4.0
Max. vratná síla s integrovanou pružinou [N] 5.5
Tuhost pružiny [N/mm] 1.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.01
Vlastní hmotnost [kg] 0.123
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
Průměr D [mm] 45.0
Výška Z [mm] 27.0
Max. moment Mx [Nm] 3.5
Max. moment My [Nm] 3.5
Max. moment Mz [Nm] 6.0
Max. síla Fz  [N] 100.0
Max. síla Fd [N] 200.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Systém vedení
křížová válečková vedení s hladkým chodem

Monitorování
magnetickým snímačem

Spouštění
návrat pružiny pomocí pružinových sil

Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců