AGE-F-XY-040-2
ID 324921
대체 제품:
- 보정 XY: ± 2 mm
- 공작물 중량: 4 kg
- 내장형 스프링을 사용한 최소 복귀력: 4 N
- 내장형 스프링을 사용한 최대 복귀력: 7 N
- 포스 Fz 최대: 200 N
- 포스 Fd 최대: 500 N
기술 세부 정보
| Corsa di compensazione XY [mm] | ± 2 |
|---|---|
| Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] | 4.0 |
| Forza di ritorno minima con molla integrata [N] | 4.0 |
| Forza di ritorno massima con molla integrata [N] | 7.0 |
| Costante elastica [N/mm] | 1.3 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | ± 0.01 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Diametro D [mm] | 55.0 |
| Altezza Z [mm] | 32.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 4.4 |
| Coppia My max. [Nm] | 4.4 |
| Coppia Mz max [Nm] | 8.0 |
| Forza Fz max [N] | 200.0 |
| Forza max. Fd [N] | 500.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Tabella funzioni
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutte le coppie e i carichi (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, ecc.) che possono agire sulla unità di compensazione senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Tabella funzioni
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Sistema di guide
Guide scorrevoli a rulli incrociati
Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico
Azionamento
ritorno a molla con forze prodotte dalla molla
Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato
La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi