AGE-U 050
ID 1312860
- 보정 XY: ± 2.7 mm
- 보정 Z: 6.1 mm
- 공작물 중량: 5 kg
- 굴절 회전: ± 8 °
- 내장형 스프링을 사용한 최소 복귀력: 36 N
- 내장형 스프링을 사용한 최대 복귀력: 92 N
기술 세부 정보
| Ausgleichsweg XY* [mm] | ± 2.7 |
|---|---|
| Ausgleichsweg Z [mm] | 6.1 |
| Auslenkung winkelig [°] | ± 3 |
| Auslenkung rotatorisch [°] | ± 8 |
| Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] | 5.0 |
| Min. Rückstellkraft mit integrierter Feder [N] | 36.0 |
| Max. Rückstellkraft mit integrierter Feder [N] | 92.0 |
| Min. Betriebsdruck Steifigkeitseinstellung [bar] | 0.3 |
| Max. Betriebsdruck Steifigkeitseinstellung [bar] | 2.1 |
| Min. Betriebsdruck Verriegelung [bar] | 4.1 |
| Max. Betriebsdruck Verriegelung [bar] | 6.9 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Anschluss werkzeugseitig | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Eigenmasse [kg] | 0.6 |
| Moment Mx max. [Nm] | 6.8 |
| Moment My max. [Nm] | 6.8 |
| Moment Mz max. [Nm] | 3.4 |
Dimensionen und max. Belastungen
Lastdiagramm
Ausgleichskraft Fd
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte etc.), die auf die Ausgleichseinheit wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Lastdiagramm
- X축:
- Momente Mx, My
- Y축:
- Winkel in Grad
Ausgleichskraft Fd
- X축:
- Druck
- Y축:
- Kraft
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
federrückstellend mit Federkräften und Druckluft
Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate