TCU-Z
Tolerantiecompensatie-eenheid
Voor de compensatie van kleine locatie- en positieafwijkingen bij montage- en handlingstoepassingen
説明
Innovaties - uw voordelen
- Compensatie van werkstukgerelateerde toleranties en onnauwkeurigheden met betrekking tot de posities
minder risico op blokkeren, de benodigde kracht voor de montage is lager en slijtage van het werkstuk en het handlingsapparaat wordt tot een minimum beperkt - Directe montage van een centrische grijper
geen extra adapterplaten nodig - Compact ontwerp
lage hoogte en gering gewicht - Pneumatische vergrendeling
lange levensduur van de elastomeren, tijdens vervoer is de eenheid vastgezet - Bewaking van vergrendeling
voor procesbetrouwbare sequenties en kortere cyclustijden
Opties en speciale informatie
- Bewaking van de vergrendeling
via magneetschakelaar - Aansluitingen
twee insteekaansluitingen voor slang - Omgevingstemperatuur
-10 °C tot 90 °C - Werkdruk
van 4 bar tot 8 bar - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.