OPR-131-P00
N.º de identificação 321431
Produtos alternativos:
Sensor de proteção anticolisão e sobrecarga OPR, Tamanho: 131, redefinindo: automatisch
- Deflexão rotatória: ± 20 °
- Força Fd máx.: 4700 N
Detalhes técnicos
| Deflexão axial [mm] | 11.5 |
|---|---|
| Deflexão angular [°] | ± 10 |
| Deflexão rotatória [°] | ± 20 |
| Min. momento de disparo, angular Mx, My [Nm] | 76.0 |
| Min. torque de acionamento, rotativo Mz [Nm] | 74.0 |
| Força de disparo mín. axial Fd [N] | 1047.0 |
| Força máxima Fd [N] | 4700.0 |
| Min. tensão de alimentação [V] | 10.0 |
| Máx. tensão de alimentação [V] | 30.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.025 |
| Capacidade de resposta [mm] | 0.5 |
| Precisão de repetição, rotativo [min] | 5.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 1.4 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.2 |
| Peso [kg] | 2.3 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Diâmetro D [mm] | 130.0 |
| Altura Z [mm] | 75.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 340.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 340.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 314.0 |
치수 및 최대 로드
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
트리거링 포스 Fd
모멘트 로드
치수 및 최대 로드
충돌 센서 디자인은 적용분야에서 발생하는 포스와 모멘트에 의해서 정의됩니다.
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
- Eixo X:
- 압력
- Eixo Y:
- 모멘트
트리거링 포스 Fd
- Eixo X:
- 압력
- Eixo Y:
- 포스
모멘트 로드
다이어그램은 모멘트 Mx,y와 최대 허용 작동 압력에 따른 OPR의 각도 굴절을 나타냅니다.
- Eixo X:
- 각도(도 단위)
- Eixo Y:
- Mx,y(Nm 단위)
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
내장된 실린더 피스톤
제공 범위
주문한 버전의 충돌 및 과부하 센서, 전기적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월