OPR-131-P05-S
N.º de identificação 321436
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Czujnik przeciwkolizyjny i zabezpieczenia przeciążeniowego OPR, Rozmiar: 131, ze sprężynowym mechanizmem powrotnym, powrót: automatisch, Wersja bryzgoszczelna
- Odchylenie obrotowe: ± 20 °
- Siła Fd maks.: 4700 N
- Siła wzbudzania sprężyny: 262 N
- Stopień ochrony IP: 65
Detalhes técnicos
| Odchylenie osiowe [mm] | 11.5 |
|---|---|
| Odchylenie kątowe [°] | ± 10 |
| Odchylenie obrotowe [°] | ± 20 |
| Min. kątowy moment wzbudzania Mx, My [Nm] | 94.8 |
| Min. wyzwalający moment obrotowy, obrotowy Mz [Nm] | 92.6 |
| Min. siła wyzwalająca, osiowa Fd [N] | 1309.0 |
| Maks. siła Fd [N] | 4700.0 |
| Siła wzbudzania sprężyny [N] | 262.0 |
| Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, kątowy [Nm] | 18.8 |
| Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, rotacyjny [Nm] | 18.6 |
| Nin. napięcie zasilania [V] | 10.0 |
| Maks. napięcie zasilania [V] | 30.0 |
| Powtarzalność [mm] | ± 0.025 |
| Responsywność [mm] | 0.5 |
| Dokładność powtórzeń, obrotowa [min] | 5.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 1.4 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 5.9 |
| Masa [kg] | 2.4 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Średnica D [mm] | 130.0 |
| Wysokość Z [mm] | 75.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 340.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 340.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 314.0 |
| Wersja bryzgoszczelna | tak |
치수 및 최대 로드
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
Siła wyzwalająca Fd
Obciążanie chwilowe
치수 및 최대 로드
충돌 센서 디자인은 적용분야에서 발생하는 포스와 모멘트에 의해서 정의됩니다.
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
- Eixo X:
- Ciśnienie
- Eixo Y:
- Momenty
Siła wyzwalająca Fd
- Eixo X:
- Ciśnienie
- Eixo Y:
- Siła
Obciążanie chwilowe
Wykres przedstawia odchylenie kątowe modułu OPR w zależności od momentu Mx,y przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym.
- Eixo X:
- Kąt w stopniach
- Eixo Y:
- Mx,y(Nm 단위)
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
내장된 실린더 피스톤
제공 범위
주문한 버전의 충돌 및 과부하 센서, 전기적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월