arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ERT 100-54-N-N-L-N 유사 그림

ERT 100-54-N-N-L-N

ID 1529447

범용 회전 유닛 ERT, 크기: 100, 전동식, 스트로크 측정 시스템 인터페이스: HIPERFACE DSL®, 회전 각도: > 360 °, 중간 위치: 자유로운 프로그래밍 가능

  • 토크: 16.7 Nm
  • 전원공급장치: 560 V
  • IP 보호등급: 54
정격 토크 [Nm] 16.7
최고 토크 [Nm] 51.0
최대 회전 속도 [1/min] 350.0
관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트 [kgm²] 0.57
반복 정밀도 [°] 0.01
축 흔들림 [mm] 0.05
흔들림 정확도 [mm] 0.05
중량 [kg] 7.84
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 40.0
IP 보호등급 54
포스 Fx 최대 [N] 890.0
포스 Fz 최대 [N] 890.0
길이 X [mm] 235.0
너비 Y [mm] 190.0
높이 Z [mm] 120.0
모멘트 My 최대 [Nm] 48.0
중간 회로 전압 [V] 560.0
정격 전류 [A] 2.41
최대 전류 [A] 7.61
인코더 시스템 인코더(절대형)
스트로크 측정 시스템 인터페이스 HIPERFACE DSL®
SIL 인증 인증되지 않음
최고 토크는 가속 및 지연 시 단기 드라이브 비축분으로 기능합니다.

Informazioni generali sulla serie

Sistema di misurazione della corsa
Sistema di feedback motore per misurazione assoluta, versione monospire, con le interfacce HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® e DRIVE-CLiQ

Tempi di rotazione
I tempi di rotazione sono i semplici tempi di spostamento del modulo tra una fase di arresto e la successiva. I ritardi causati dal PLC o dal sistema di controllo di azionamento non sono inclusi e devono essere presi in considerazione quando si stabiliscono i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Precisione di ripetibilità
La precisione di ripetibilità è definita come la variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti o solo leggermente contaminati. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK.

Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.

Correnti nominali
Le correnti nominali possono essere attivate in modo permanente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Materiale del corpo pinza
Alluminio fuso, verniciato a polvere

Azionamento
Motore coppia trifase

Sistema di misurazione della corsa
Sistema magnetico di misurazione senza contatto in versione assoluta; con interfacce HIPERFACE® e DRIVE-CLiQ.

Regolatore di azionamento
Consulenza sulle impostazioni dei parametri per i regolatori di azionamento BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) e Siemens (Sinamics S120). Fornitura di schede tecniche dei motori per altri controller di azionamento. Supporto alla messa in funzione su richiesta.

La fornitura comprende
Bustina con pezzi aggiuntivi con bussole di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta