GFS 25-90°-R
ID 355512
범용 스위블 핑거 GFS, 크기: 25, 공압, 회전 각도: 90 °, 말단 위치 조정 능력: 3 °, 회전 방향: 오른쪽, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼
- 토크: 2.35 Nm
기술 세부 정보
| 회전 각도 [°] | 90 |
|---|---|
| 회전 방향 | 오른쪽 |
| 말단 위치 조정 능력 [°] | 3 |
| 말단 위치 감쇠 | 수력 댐퍼 |
| 토크 [Nm] | 2.35 |
| IP 보호등급 | 54 |
| 중량 [kg] | 1.6 |
| 부하가 없는 회전 시간(공칭 회전 각도의 1배) [s] | 0.3 |
| 유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] | 7.8 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 연결 호스의 지름 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 반복 정밀도 [°] | 0.07 |
| 길이 X [mm] | 186.0 |
| 너비 Y [mm] | 50.0 |
| 높이 Z [mm] | 164.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 55.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 1000.0 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
모멘트와 포스가 동시에 피니언에 영향을 줄 수 있습니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
카운터 베어링
카운터 베어링은 드라이브와 감쇠를 가지지 않습니다.
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.
맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
하우징 재료
경질 고강도 알루미늄
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
기어 전송이 있는 이중 작동 피스톤
제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립, 제조업체 선언문을 포함한 작동 매뉴얼
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시