arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GFS 32-180° 유사 그림

GFS 32-180°

ID 355520

재고 품절 임박
범용 스위블 핑거 GFS, 크기: 32, 공압, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 3 °, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼

  • 토크: 5 Nm
회전 각도 [°] 180
말단 위치 조정 능력 [°] 3
말단 위치 감쇠 수력 댐퍼
토크 [Nm] 5.0
IP 보호등급 54
중량 [kg] 3.0
부하가 없는 회전 시간(공칭 회전 각도의 1배) [s] 0.4
유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] 31.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
연결 호스의 지름 6 x 3.9 x 1.05
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
반복 정밀도 [°] 0.07
길이 X [mm] 216.0
너비 Y [mm] 59.0
높이 Z [mm] 204.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 116.0
포스 Fy 최대 [N] 1900.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

카운터 베어링
카운터 베어링은 드라이브와 감쇠를 가지지 않습니다.

반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.

맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.

선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

하우징 재료
경질 고강도 알루미늄

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
기어 전송이 있는 이중 작동 피스톤

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립, 제조업체 선언문을 포함한 작동 매뉴얼

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시