PRH 050-030-PB-54
ID 306872
- 기어 비율: 30:1
- 토크: 0.75 Nm
- 정격 전류: 1.6 A
- 전원공급장치: 24 V
- IP 보호등급: 54
기술 세부 정보
| Piekkoppel [Nm] | 1.8 |
|---|---|
| Nominaal koppel [Nm] | 0.75 |
| Nominale snelheid [1/min] | 117.0 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 200.0 |
| Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgm²] | 0.005 |
| Rondloopnauwkeurigheid [°] | 0.004 |
| Axiale rondloop [mm] | 0.01 |
| Uitloopnauwkeurigheid [mm] | 0.01 |
| Transmissie | 30:1 |
| Moment My max. [Nm] | 15.0 |
| Kracht Fx max. [N] | 200.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 200.0 |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 0.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 40.0 |
| IP-beschermklasse | 54 |
| Lengte X [mm] | 117.5 |
| Breedte Y [mm] | 67.0 |
| Hoogte Z [mm] | 64.0 |
| Nominale spanning [V] | 24.0 |
| Nominale stroom [A] | 1.6 |
| Max. stroom [A] | 3.0 |
| Besturingselektronica | 통합형 |
| Voeding [V] | 24.0 |
| Encodersysteem | 인코더(증분형) |
| Interface | PROFIBUS, USB(파라미터화) |
| PROFIBUS interface [Mbit/s] | 12.0 |
| USB-interface | 장치 |
| Aantal digitale ingangen | 4.0 |
| Aantal digitale uitgangen | 0.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
스위블 시간 도면
Dimensionen und max. Belastungen
Momente und Kräfte dürfen gleichzeitig auftreten.
스위블 시간 도면
- X축:
- 선회 시간
- Y축:
- 관성
- X축 상단:
- 시간당 사이클
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Schwenkzeiten
sind reine Rotationszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Relaisschaltzeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.
Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.
Spitzendrehmoment
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor
Wirkprinzip
über bürstenlosen DC-Servomotor direkt angetriebenes Harmonic Drive®-Getriebe
Lieferumfang
QR-Zettel zum Download der Inbetriebnahmesoftware, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar), Funktionsbaustein zur Ansteuerung über Siemens S7.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage