arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PSK 22-1 유사 그림

PSK 22-1

범용 스위블 헤드

ID 308221

범용 스위블 헤드 PSK, 크기: 22, 공압, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 0 °, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼, 통합형 전기 피드 스루 포함

  • 유체 피드 스루 수: 4
  • 토크: 1.5 Nm
제품 그룹 범용 스위블 헤드
*도면은 기본 장치와 수직 회전 축이 있는 응용 분야와 수평 회전 축이 있고 작동 압력이 6 bar인 절대 중심 하중에 대해 유효합니다. 스로틀링당 선회 시간을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 수명이 감소할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인 하기를 원하시면 언제든 알려주세요. 또한, SCHUNK 회전 사이징 어시스턴트는 온라인에서 사용하는 것이 가능합니다.

하우징 재료
알루미늄

보증
24개월