arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RM 310-W180-2 유사 그림

RM 310-W180-2

ID 313997

범용 스위블 베인 RM-W, 크기: 310, 공압, 피드 스루 없음, 충격 흡수 버전: 2, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 5 °

  • 토크: 22 Nm
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 5
Drehmoment [Nm] 22.0
Schutzart IP 40
Eigenmasse [kg] 8.3
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.26
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 251.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.046
Länge X [mm] 125.0
Breite Y [mm] 250.0
Höhe Z [mm] 162.0
Moment My max. [Nm] 380.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2600.0
Stoßdämpfervariante -2 sollte nur für höhere Beladungen eingesetzt werden.
Zur Auslegung des Schwenkmoduls empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Auf Anfrage sind auch andere Winkel möglich.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Flanschposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht er nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.

Material Schwenkflügel
Stahl

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Schwenkflügel

Lieferumfang
Komplett betriebsbereit, ohne Halter für Näherungsschalter sowie ohne Näherungsschalter

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage