arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RM 310-W90-1 Abbildung ähnlich

RM 310-W90-1

ID 313009

Universalschwenkflügel RM-W, Baugröße: 310, pneumatisch, ohne Durchführung, Stoßdämpfer-Variante: 1, Drehwinkel: 90 °, Endlageneinstellbarkeit: 5 °

  • Drehmoment: 22 Nm
Drehwinkel [°] 90
Endlageneinstellbarkeit [°] 5
Drehmoment [Nm] 22.0
Schutzart IP 40
Eigenmasse [kg] 8.3
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.21
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 251.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.046
Länge X [mm] 125.0
Breite Y [mm] 250.0
Höhe Z [mm] 162.0
Moment My max. [Nm] 380.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2600.0
Stoßdämpfervariante -2 sollte nur für höhere Beladungen eingesetzt werden.
Zur Auslegung des Schwenkmoduls empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Auf Anfrage sind auch andere Winkel möglich.

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición de la brida
siempre está dibujada en la posición final izquierda. Desde aquí, gira hacia la derecha en sentido horario. La flecha indica el sentido de giro.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Diseño o cálculo de control
Para la configuración o el cálculo de control de las unidades, recomendamos emplear el software en línea Toolbox. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.

Material del rotor
Acero

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Rotor

Material suministrado
Completamente listo para ser usado, sin soporte para los detectores de proximidad y sin detectores de proximidad

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición