arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SKE 22 유사 그림

SKE 22

ID 351102

소형 스위블 헤드 SKE, 크기: 22, 공압, 피드 스루 없음, 회전 각도: 90 °, 말단 위치 조정 능력: 5 °

  • 토크: 0.75 Nm
회전 각도 [°] 90
말단 위치 조정 능력 [°] 5
토크 [Nm] 0.75
IP 보호등급 30
중량 [kg] 0.2
부하가 없는 회전 시간(공칭 회전 각도의 1배) [s] 0.8
유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] 20.0
정격 가동 압력 [bar] 4.0
최소 작동 압력 [bar] 1.0
최대 작동 압력 [bar] 6.0
연결 호스의 지름 4.3 x 3 x 0.65
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 50.0
반복 정밀도 [°] 0.03
길이 X [mm] 74.0
너비 Y [mm] 56.0
높이 Z [mm] 56.0
모멘트 My 최대 [Nm] 19.0
포스 Fx 최대 [N] 380.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.

선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

토크
4bar의 정격 작동 압력을 기준으로 회전 축에 대해 상대적으로 지정됩니다.

그리퍼의 직접 적용
일부 RH 그리퍼는 어댑터 플레이트 없이 SKE에 플랜지로 직접 설치할 수 있습니다. 이 경우, 나사 연결 도면을 참조해 주십시오.

하우징 재료
알루미늄

(내부) 기능 구성품의 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
기어 전송이 있는 이중 작동 피스톤

제공 범위
설치용 소형 부품, 유량 제어 커플링, 제조업체 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼.

보증
24개월