SRH-plus 20-W-CB
ID 359243
범용 스위블 헤드 SRH-plus, 크기: 20, 공압, 공압 피드 스루, 충격 흡수 장치 버전: 소프트, 중앙 구멍(버전 CB), 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 3 °, 말단 위치 감쇠: 스프링 탄성중합체
- 유체 피드 스루 수: 4
- 토크: 3 Nm
기술 세부 정보
| Drehwinkel [°] | 180 |
|---|---|
| Endlageneinstellbarkeit [°] | 3 |
| Drehmoment [Nm] | 3.0 |
| Schutzart IP | 67 |
| Eigenmasse [kg] | 2.1 |
| Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 60.0 |
| Schwenkzeit ohne Aufbaulast [s] | 0.5 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 4.0 |
| Max. Druck in der Fluiddurchführung [bar] | 8.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.05 |
| Länge X [mm] | 76.0 |
| Breite Y [mm] | 132.0 |
| Höhe Z [mm] | 133.6 |
| Moment Mx max. [Nm] | 10.4 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 800.0 |
Wir liefern alle Einheiten auch in FKM-Ausführung. Sprechen Sie uns an.
치수 및 최대 로드
Max. zul. Massenträgheit J
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다. 회전 운동이 충격이나 튕김 없이 이루어지도록 하기 위해 스로틀링해야 합니다. 그러지 않으면 사용 수명이 단축됩니다.
Max. zul. Massenträgheit J
- X축:
- Schwenkzeit
- Y축:
- Massenträgheitsmoment
- X축 상단:
- Zyklen pro Stunde
Diagramme sind gültig für Anwendungen mit zur Schwenkachse symmetrischem Aufbau (*), einseitigem zu einer der Anschraubflächen zentrisch angebrachtem Aufbau (**) und bei einem Betriebsdruck von 6 bar. Die Massenträgheit ist stets auf die Schwenkachse bezogen. Die Schwenkzeiten sind per Drosselung und Stoßdämpferhubeinstellung einzustellen, ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Auslegung weiterer Einsatzfälle auf Anfrage.
Auslegung weiterer Einsatzfälle auf Anfrage.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.
맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.
말단 위치의 토크
말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고해 주십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용 가능한 정격 토크의 절반만을 가집니다. 외부 스톱을 사용하여 말단 위치에서 완전한 토크를 제공할 수 있습니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
표준 조건
표시된 기술 데이터는 20°C 및 대기압 환경을 나타냅니다.
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립, 제조업체 선언문을 포함한 작동 매뉴얼
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시