arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRH-plus 60-W-M8-A 유사 그림

SRH-plus 60-W-M8-A

Ident.-Nr. 359336

Lieferzeit auf Anfrage
Universalschwenkkopf SRH-plus, Baugröße: 60, pneumatisch, pneumatische und elektrische Durchführung, Dämpfer-Version: weich, Axialer Kabelanschluss (Version A), Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 3 °, Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer, mit integrierter Elektrodurchführung

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 8
  • Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse: M8
  • Drehmoment: 69.9 Nm
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 3
Drehmoment [Nm] 69.9
Schutzart IP 67
Eigenmasse [kg] 21.2
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 1120.0
Schwenkzeit ohne Aufbaulast [s] 1.3
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Durchmesser Anschlussschlauch 6 x 3.9 x 1.05
Anzahl Fluiddurchführungen 8.0
Max. Druck in der Fluiddurchführung [bar] 8.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.05
Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse 9.0
Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse M8
Max. Spannung [V] 24.0
Max. Strom je Ader [A] 1.0
Max. Strom [A] 1.0
Länge X [mm] 174.0
Breite Y [mm] 263.9
Höhe Z [mm] 266.8
Moment Mx max. [Nm] 340.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 9000.0
Wir liefern alle Einheiten auch in FKM-Ausführung. Sprechen Sie uns an.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Zentrierhülsen für Befestigung, Drosselventile, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage