SRH-plus 60-W-M8
ID 359331
- 유체 피드 스루 수: 8
- 출력 엔드의 E연결의 크기: M8
- 토크: 69.9 Nm
기술 세부 정보
| Uhol rotácie [°] | 180 |
|---|---|
| Nastavenie koncovej polohy [°] | 3 |
| Krútiaci moment [Nm] | 69.9 |
| Trieda ochrany IP | 67 |
| Hmotnosť [kg] | 21.2 |
| Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] | 1120.0 |
| Doba otočenia bez zaťaženia [s] | 1.3 |
| Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 3.0 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 8.0 |
| Priemer pripájacej hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Počet prechodov pre tekutiny | 8.0 |
| Max. tlak pre prechod pre kvapaliny [bar] | 8.0 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Presnosť opakovania [°] | 0.05 |
| Počet elektrických prípojok na výstupnej strane | 9.0 |
| Veľkosť E-prípojok na výstupnej strane | M8 |
| Max. napätie [V] | 24.0 |
| Max. prúd na jeden vodič [A] | 1.0 |
| Max. prúd [A] | 1.0 |
| Dĺžka X [mm] | 174.0 |
| Šírka Y [mm] | 263.9 |
| Výška Z [mm] | 266.8 |
| Moment Mx max. [Nm] | 340.0 |
| Max. axiálna sila Fz max. [N] | 9000.0 |
Rozmery a max. zaťaženia
Max. povolená zotrvačnosť J
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Max. povolená zotrvačnosť J
- X축:
- Otočný čas
- Y축:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- X축 상단:
- Cykly za hodinu
Na požiadanie Vám radi pomôžeme pri navrhnutí riešení pre ďalšie aplikácie. Kontaktujte nás.
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.
Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu. Pre poskytnutie plného momentu aj v koncových polohách možno použiť externý doraz.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž a prevádzku s Prehlásením výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie