DDF-SE-120
ID 323285
정지 회전식 피드 스루 DDF-SE, 크기: 120
- 유체 피드 스루 수: 6
- 전기 피드 스루 수: 8
- 포스 Fz 최대: 4000 N
기술 세부 정보
| 최대 드라이브 속도 [1/min] | 300.0 |
|---|---|
| 연속 토크 [Nm] | 13.0 |
| 시작 토크 [Nm] | 20.0 |
| 회전 각도 [°] | > 360 |
| 유체 피드 스루 수 | 6.0 |
| 연결당 최대 압력 [bar] | 10.0 |
| 전기 피드 스루 수 | 8.0 |
| 최대 전압 [V] | 60.0 |
| 최대 전류 [A] | 1.0 |
| 중량 [kg] | 9.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 길이 X [mm] | 120.0 |
| 너비 Y [mm] | 120.0 |
| 높이 Z [mm] | 221.0 |
| 최대 정지 휨 모멘트 Mx [Nm] | 250.0 |
| 최대 정지 휨 모멘트 My [Nm] | 250.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 180.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 180.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 4000.0 |
치수 및 최대 로드
봉인의 수명
치수 및 최대 로드
오류 없는 기능을 보장하기 위해 회전 피드 스루에 영향을 미칠 수 있는 모든 로드(가속력 및 가속 토크, 처리 힘, 비상 정지 등)의 최대 합계입니다.
봉인의 수명
봉인의 수명(6바 압력); 예: DDF-120 SE는 3교대 작동(24시간) 시 175RPM의 일정한 속도로 구동됩니다. 봉인의 수명: 1,300 시간 후 봉인을 교체해야 합니다. (봉인 키트 SCHUNK에서 제공)
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
설치
정지 용도 보어 및 스레드
매체 전송
공압 및 전기 신호
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
제공 범위
주문한 버전의 로터리 피드-스루, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월