arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COB S12RC-A

COB S12RC-A

피드 스루 모듈

ID 1586450

피드 스루 모듈, S12R, 어댑터측

  • 핀 접점 수: 7
다음에 적합함 툴
나사 연결 다이어그램 B
전송 유형 신호
중량 [kg] 0.077
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
보호 클래스 IP IP64(결합 상태에서만)
핀 접점 수 7.0
정격 전류 [A] 1.5
직류 전압 [V DC] 30.0
전기 연결 M12 소켓, 12-핀
콘센터 연결 접선(오른쪽)
특별 속성 0 - 15개 툴의 툴 코딩용 로터리 인코더 스위치. 최대 0.15 A 및 24 V에 맞게 설계되었습니다.
간섭 윤곽에 최적화된 애플리케이션을 위해 다음 페이지에 안내된 적절한 연결 케이블과 연장 케이블 사용을 권장합니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.