arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS EN110S1-K

COS EN110S1-K

피드 스루 모듈

ID 1586500

Durchführungsmodule, EN110S1, Kopfseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 19
  • Anzahl Pin-Kontakte: 7
Convient pour Tête de changement
Schéma de vissage L über Adapterplatte
Type de transmission Signal
Poids [kg] 0.66
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Indice de protection IP IP64 (uniquement à l'état couplé)
Nombre de contacts 19.0
Courant nominal [A] 5.0
Tension alternative [V AC] 250.0
Tension continue [V DC] 250.0
Raccordement électrique Mise en œuvre par le client
Nombre de contacts 7.0
Courant nominal [A] 13.0
Tension alternative [V AC] 450.0
Tension continue [V DC] 700.0
Caractéristiques spécifiques Soudure directe des fils du câble sur les contacts du module
Les plaques interfaces COS Z56-K-L/3EN, réf. 1585129 (côté robot), ou COS Z56-A-L/3EN, réf. 1585144 (côté outil), sont nécessaires pour l'interface de fixation L Il est possible d'y fixer jusqu'à trois modules EN110S1.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.