COS HB2-K
피드 스루 모듈
ID 1586284
피드 스루 모듈, HB2, 마스터 사이드
- 핀 접점 수: 1
기술 세부 정보
| 다음에 적합함 | 헤드 교체 |
|---|---|
| 나사 연결 다이어그램 | L |
| 전송 유형 | 유압 |
| 중량 [kg] | 1.47 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 콘센터 연결 | 축 방향 |
| 유체 피드 스루 수 | 1x G1/4" |
| 유체 피드 스루 수 | 2x G3/8" |
| 매질의 유형 | 유압식, 물 |
| 유체 피드 스루당 최대 체적 유량 | 1.300 l/min (G1/4") |
| 유체 피드 스루당 최대 체적 유량 | 1.460 l/min (G3/8") |
| 최대 작동 압력 [bar] | 158.0 |
| 특별 속성 | 최대 허용 작동 압력을 준수하십시오. 연결부가 여러 개인 모듈의 경우, 모든 연결부에 동시에 존재하는 압력 값의 합은 이 값을 초과해서는 안 됩니다. 포트는 자체 밀봉됩니다. 그럼에도 불구하고 포트를 분리한 후에도 소량의 액체 잔류물이 포트 표면에 남아 있을 수 있습니다. 액체의 양은 처리되는 유체의 종류에 따라 크게 달라집니다. |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.