arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS K19-K

COS K19-K

피드 스루 모듈

ID 1586384

피드 스루 모듈, K19, 마스터 사이드

  • 핀 접점 수: 19
Pasuje do Wymienna głowica
Schemat połączenia śrubowego K
Typ przełożenia Sygnałowe
Masa [kg] 0.1
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Stopień ochrony IP IP64 (tylko w stanie sprzężonym)
Liczba styków pinowych 19.0
Prąd znamionowy [A] 3.0
Napięcie przemienne [V AC] 50.0
Napięcie stałe [V DC] 50.0
Złącze elektryczne Złącze z blokadą bagnetową Amphenol PT, 19-pinowe
Przyłącze wyjściowe promienisty

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.