arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS P188-A

COS P188-A

피드 스루 모듈

ID 1586869

피드 스루 모듈, P188, 어댑터측

  • 핀 접점 수: 8
다음에 적합함 툴
나사 연결 다이어그램 J
전송 유형 공압
중량 [kg] 0.24
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
콘센터 연결 반지름 방향
유체 피드 스루 수 8x G1/8"
매질의 유형 에어, 진공
유체 피드 스루당 최대 체적 유량 650 l/min (G1/8")
최대 작동 압력 [bar] 8.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.