COS P38A-K
피드 스루 모듈
IDnr. 1586879
피드 스루 모듈, P38A, 마스터 사이드
- 핀 접점 수: 4
기술 세부 정보
| 適した用途 | 交換ヘッド |
|---|---|
| ネジ接続の図 | J |
| 伝送のタイプ | 空圧式 |
| 重量 [kg] | 0.21 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 出力口接続 | 軸方向 |
| フルードフィードスルーの数 | 4x G3/8" |
| 媒体のタイプ | 空気、真空 |
| 流体フィードスルーあたりの最大流量 | 1.400 l/min (G3/8") |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
CPS 040 および CPS 041 への取付には、追加スペーサー (品番 1584116) が必要となります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。