arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS P8M5-K

COS P8M5-K

피드 스루 모듈

ID 1586921

피드 스루 모듈, P8M5, 마스터 사이드

  • 핀 접점 수: 8
Pasuje do Wymienna głowica
Schemat połączenia śrubowego J
Typ przełożenia Pneumatyka
Masa [kg] 0.16
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Przyłącze wyjściowe osiowe lub promieniowe
Liczba przepustów cieczy 8x M5
Rodzaj medium Powietrze, próżnia
Maks. przepływ objętościowy na przepust pneumatyczny 150 l/min (M5)
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Specjalne właściwości W razie potrzeby inny opcjonalny moduł można zamontować promieniowo w drugim rzędzie z powierzchnią montażową J. Współczynnik przepływu objętościowego kV zależy od rodzaju połączenia.<br><br>Współczynnik kV dla połączenia osiowego: 0,0622, kV dla połączenia promieniowego: 0,0588, kV dla kombinacji połączenia osiowego i promieniowego: 0,0595.

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.