COS PY41-K
フィードスルーモジュール
ID 1586926
フィードスルーモジュール, PY41, マスター側
- ピン接点数: 3
기술 세부 정보
| 適した用途 | 交換ヘッド |
|---|---|
| ネジ接続の図 | L |
| 伝送のタイプ | 溶接 |
| 重量 [kg] | 0.39 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 保護等級 IP | IP40 (連結状態でのみ) |
| 定格電流 [A] | 165.0 |
| 交流電圧 [V AC] | 150.0 |
| 直流電圧 [V DC] | 210.0 |
| ピン接点数 | 3.0 |
| 電気接続 | M25 ケーブルグランド (Ø 10~18 mm用) |
| 電気接続アウトレット | 径方向 |
| 特殊な特性 | リングケーブルラグは、ケーブルをコンタクトベースに固定するために使用されます。35 mm²/AWG 2 および 25 mm²/AWG 4 用リングケーブルラグには M6 をお勧めします。 |
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。