arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS RF19W-K

COS RF19W-K

피드 스루 모듈

ID 1586691

피드 스루 모듈, RF19, 마스터 사이드

  • 핀 접점 수: 15
Vhodné pre Vymieňacia hlava
Schéma skrutkových pripojení J
Typ prenosu Signál
Hmotnosť [kg] 0.12
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Trieda ochrany IP IP64 (iba v prepojenom stave)
Počet pinových kontaktov 15.0
Nominálny prúd [A] 3.0
Striedavé napätie [V AC] 30.0
Jednosmerné napätie [V DC] 30.0
Electrická prípojka Konektor M16, 19-kolíkový
Vývod - prípojka radiálne
Osobitné vlastnosti Dva integrované káble s priamou zásuvkou M8 (kódovanie A, 3-pólová), pre pripojenie snímača zaistenia a odistenia.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.