arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS V200A-A

COS V200A-A

피드 스루 모듈

ID 1586746

피드 스루 모듈, V200A, 어댑터측

  • 핀 접점 수: 1
다음에 적합함 툴
나사 연결 다이어그램 J
전송 유형 진공
중량 [kg] 0.63
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
콘센터 연결 축 방향
유체 피드 스루 수 1x G2"
매질의 유형 진공
유체 피드 스루당 최대 체적 유량 G2"
특별 속성 장착 표면 J의 옵션 모듈 장착을 위한 어댑터 플레이트가 필요합니다. 이는 납품 범위에 포함됩니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.