SWO-E20-011-K
Elektrische doorvoermodule
Ident.-Nr. 9936525
Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: E20, Snelwisselkop, Masterzijde
- Aantal elektrische doorvoeren: 20
Technische Details
| Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | S7 |
| Typ přenosu | Signál |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.015 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Počet čepových kontaktů | 20.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 3.0 |
| Střídavý proud [V AC] | 50.0 |
| Elektrické připojení | Pájecí kontakty |
| Výstup elektrického připojení | osové |
| Zvláštní vlastnosti | - |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.