arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWO-PG3-K 유사 그림

SWO-PG3-K

전기 피드 스루 모듈

ID 1316807

전기 피드 스루 모듈 SWO-E, 크기: PG3, 퀵 체인지 마스터, 마스터 사이드

  • 전기 피드 스루 수: 1
Passend an Schnellwechselkopf
Anschraubbild J
Übertragungsart Schweißen
Eigenmasse [kg] 0.18
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Anzahl Pin-Kontakte 1.0
Nennstrom [A] 200.0
Wechselstrom [V AC] 600.0
Elektrischer Anschluss M8 für Ringkabelschuh bis 35 mm²/AWG 2
Abgang elektrischer Anschluss radial schwenkbar
Besondere Eigenschaften Geeignet zur Erdung bei Schweißanwendungen.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.