NI
誘導型近接スイッチ
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
誘導型近接スイッチを使用して、オートメーションコンポーネントの現在の状態をスキャンします。NI 近接スイッチは、30 cm 成形ケーブルまたは直接接続とともに提供されます。
Descrição do Produto
利点と特長
- ブラケットによる取付け
簡単で素早い組み立て - LED ディスプレイ仕様
スイッチング位置をセンサーで直接制御 - 標準プラグコネクター仕様
延長ケーブルの素早く簡単な交換が可能 - PUR バージョンにおける柔軟性の高いケーブル
長寿命 - フラッシュマウント用近接スイッチ
アプリケーションにおける干渉範囲を最小限に抑制
オプション、その他
- 高い保護等級
プラグイン時は保護等級 IP67、きれいな環境またはほこり・汚れがある環境や水との接触がある状況での使用向け。他の媒体 (クーラント、酸や塩基など) との接触がある状況での使用も可能な場合が多いですが、シュンクはいかなる保証もいたしません。 - 電源
10~30 V DC (残留リップル < 15% にて) - 開閉タイプ
PNP - 保証
24 カ月