arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LM 100-H125-ASP 유사 그림

LM 100-H125-ASP

ID 314465

범용 리니어 모듈 LM, 크기: 100, 공압, 피스톤 로드 실린더, 백래시 없는 사전 로드 크로스 롤러 가이드, 로드 잠금장치 포함

  • 최대 스트로크: 125 mm
Skok [mm] 125.0
siła wysuwania [N] 294.0
siła wycofania [N] 226.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Średnica tłoka [mm] 25.0
Średnica pręta [mm] 12.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Objętość cylindra/10 mm na podwójny skok [cm³] 4.9
Długość całkowita [mm] 370.0
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 6
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 1999
Masa [kg] 3.38
Koncepcja napędu 피스톤 로드 실린더
Długość X [mm] 370.0
Szerokość Y [mm] 65.0
Wysokość Z [mm] 60.0
Moment Mx maks. [Nm] 64.0
Moment My maks. [Nm] 56.3
Moment Mz maks. [Nm] 28.15
Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] 44.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 1264.0
Wersja z hamulcem podtrzymującym 예

Ogólne informacje dotyczące serii

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Czasy przesuwu
to wyłącznie czas ruchu suwaka lub korpusu bazowego. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Skok
to maksymalny nominalny skok jednostki. Można skrócić po obu stronach stosując amortyzatory.

Układ lub obliczenia kontrolne
W celu konfiguracji lub obliczeń sterowniczych jednostek zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.

Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Prowadzenie
Bezluzowa, obciążana wstępnie poprzeczna prowadnica rolkowa

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zakres dostawy
Amortyzator i sterownik wyłącznika zbliżeniowego

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie