arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CPB 050-K

CPB 050-K

ID 1595210

Disponibile in magazzino
自動ツールチェンジャー CPB, サイズ: 050, 交換ヘッド, 空圧式

  • ロック検出: 準備完了
  • フルードフィードスルーの数: 6
  • 力 Fz 最大: 1700 N
Rilevamento blocco preparato
Forza di bloccaggio [N] 1700.0
Forza di richiamo (pistone operativo) [N] 350.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.015
Peso [kg] 0.35
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 0.5
Numero dei passanti pneumatici 6x M5
Blocco/sblocco collegamento principale M5
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 1
Offset XY angolare max consentito [°] ± 0.8
Offset Z angolare max consentito [°] ± 2
Collegamento lato robot ISO 9409-1-50-4-M6
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Diagramma di collegamento viti 2 x B
Tempo di apertura [s] 0.5
Tempo di chiusura [s] 0.5
Sbloccare il volume del cilindro [cm³] 5.2
Volume del cilindro della serratura [cm³] 5.2
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 10.4
Portata a 6 bar (per distributore) 150 l/min (M5)
Coppia dinamica max Mx [Nm] 125.0
Coppia dinamica max My [Nm] 125.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 125.0
Max coppia statica Mx [Nm] 250.0
Max coppia statica My [Nm] 250.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 250.0
Forza Fx max [N] 4200.0
Forza Fy max [N] 4200.0
Forza Fz max [N] 1700.0
Forza Fx massima dinamica [N] 1400.0
Forza Fy massima dinamica [N] 1400.0
Forza Fz massima dinamica [N] 850.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Pressione minima
La pressione minima è la pressione minima necessaria per bloccare il sistema. Questa pressione deve essere costantemente presente durante il funzionamento.

Irreversibile
Il cambio tool automatico è dotato di una funzione di bloccaggio irreversibile che impedisce la caduta del tool in caso di perdita di pressione.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
slitte di serraggio azionate da pistone con molla integrata (per supportare la posizione bloccata)

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è in lega di alluminio molto resistente con rivestimento duro. I componenti funzionali sono in acciaio temprato resistente alla corrosione.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta