arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CPS 040-K

CPS 040-K

ID 1590978

自動ツールチェンジャー CPS, サイズ: 040, 交換ヘッド, 空圧式

  • ロック検出: 準備完了
  • フルードフィードスルーの数: 8
  • 力 Fz 最大: 5650 N
バージョン 標準バージョン
ロック検出 準備完了
ロック力 [N] 5600.0
ばね力 (作動ピストン) [N] 91.0
繰り返し精度 [mm] 0.015
重量 [kg] 1.1
ロック時の最大距離 [mm] 3.0
空圧フィードスルーの数 8x G1/8"
メイン接続のロック / アンロック G1/8"
XY 軸の最大許容オフセット [mm] ± 2
最大許容角度オフセットXY [°] ± 1
最大許容角度オフセット Z [°] ± 2
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
最低作動圧力 [bar] 4.5
最大作動圧 [bar] 7.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ネジ接続の図 2 x J
開時間 [s] 0.1
閉時間 [s] 0.1
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 42.0
6 bar での流量 (1系統あたり) 650 l/min (G1/8")
動的最大モーメント Mx [Nm] 350.0
動的最大モーメント My [Nm] 350.0
動的最大モーメント Mz [Nm] 350.0
静的最大モーメント Mx [Nm] 1050.0
静的最大モーメント My [Nm] 1050.0
静的最大モーメント Mz [Nm] 1050.0
力 Fx max. [N] 8000.0
力 Fy 最大 [N] 8000.0
力 Fz 最大 [N] 5650.0
力 Fx 最大 動的 [N] 2700.0
力 Fy 最大 動的 [N] 2700.0
力 Fz 最大 動的 [N] 1900.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)

メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって