arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CPS 510-K-S

CPS 510-K-S

IDnr. 1613306

自動ツールチェンジャー CPS, サイズ: 510, 交換ヘッド, 空圧式

  • ロック検出: 内蔵
  • 力 Fz 最大: 62000 N
バージョン 標準バージョン
ロック検出 内蔵
ロック力 [N] 62000.0
ばね力 (作動ピストン) [N] 710.0
繰り返し精度 [mm] 0.015
重量 [kg] 19.7
ロック時の最大距離 [mm] 2.5
XY 軸の最大許容オフセット [mm] ± 2
最大許容角度オフセットXY [°] ± 0.7
最大許容角度オフセット Z [°] ± 1
ロボット側接続 ISO 9409-1-200-12-M16
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
最低作動圧力 [bar] 4.5
最大作動圧 [bar] 7.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ネジ接続の図 L2側 A、L側 B/C/D、J側 B/D x 2
取り付け面 コントロールモジュール サイド A
開時間 [s] 0.1
閉時間 [s] 0.5
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 1080.0
動的最大モーメント Mx [Nm] 10000.0
動的最大モーメント My [Nm] 10000.0
動的最大モーメント Mz [Nm] 4500.0
静的最大モーメント Mx [Nm] 30000.0
静的最大モーメント My [Nm] 30000.0
静的最大モーメント Mz [Nm] 13500.0
力 Fx max. [N] 35000.0
力 Fy 最大 [N] 35000.0
力 Fz 最大 [N] 62000.0
力 Fx 最大 動的 [N] 11800.0
力 Fy 最大 動的 [N] 11800.0
力 Fz 最大 動的 [N] 20500.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)

メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって