자동 공구 교환기
위생적인 설계 덕분에 민감한 생산 환경에서도 안정적인 공구 교환이 가능합니다
무균실에서 안전하고 확실하게 공구를 변경하는 것은 핵심적인 공정 단계이며, 동시에 일상적인 업무에서 흔히 발생하는 오류의 원인이기도 합니다. 당사의 공구 교환기는 최고 수준의 위생 요구 사항을 충족하면서 민감한 생산 환경에서 빠르고 일관된 공구 교환을 가능하게 합니다. 이를 통해 수동 개입을 줄이고, 배치 교체를 간소화하며, 안정적이고 신뢰할 수 있는 프로세스를 위한 유연한 기반을 구축할 수 있습니다.
어떤 혜택을 누리는가
- 무균 환경에서의 안정적이고 안전한 사용
FDA 준수 소, ISO 14644에 따른 클린룸 적합성 및 GMP 준수 설계(부록 1)를 통해 무균 생산 환경에서의 사용이 지원되며, 이는 검증 노력 또한 줄여줍니다.
- 수동 개입 없이 유연한 배치 교체
배치 변경은 배치 크기가 1개이고 맞춤형 의약품 생산인 경우에도 수동 개입 없이 효율적으로 구현할 수 있습니다.
- 모든 요구사항에 맞는 최적의 변환기
크기, 힘의 범위, 매체 전달 방식 및 구동 방식 측면에서 정밀하게 설계할 수 있습니다.
바이알 취급 및 충전
바이알은 이송 스테이션에 하나씩 놓입니다. 거기서 또 다른 로봇이 그것들을 꺼내 충진 라인으로 옮깁니다. 이 과정이 끝나면 바이알은 트레이에 놓이고 그리퍼는 자동으로 교체됩니다. 새 그리퍼가 트레이를 컨베이어 벨트에 올려 포장 라인으로 운반합니다. 무균 툴체인저와 로봇의 조합은 효율적이고 안전한 충전 및 정밀한 바이알 취급을 보장합니다.
안정적인 공구 변경
SCHUNK에 문의하십시오. 우리는 귀사의 요구사항을 명확히 하고, 귀사의 프로세스와의 통합을 평가하며, 필요한 경우 공동 개발 프로젝트를 통해 지원해 드립니다.