arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
iTENDO² 카운터싱킹 (Countersinking)

iTENDO²

iTENDO²을 통한 최적의 프로세스 달성
스마트 툴홀더에서부터 간단한 공정 모니터링 및 기계 제어 시스템 통합까지. iTENDO²을 통해 SCHUNK는 디지털화 측면에서 금속 가공 산업에 표준을 제시하고 있습니다.

공정 모니터링은 왜 필요한가요?

금속 가공 산업은 현재 어려운 과제에 직면하고 있습니다. 높은 생산성과 높은 공장 품질을 유지하는 것은 지속 가능성, 수익성 및 경쟁력을 위한 중요한 전제 조건입니다. 디지털화는 기계가공 산업에서 최대의 도전으로 여겨집니다. 그러나 이는 또한 기업에게 정밀하고 신뢰성 있는 공정을 빠르게 개선할 수 있는 기회를 제공합니다. SCHUNK의 스마트 솔루션과 부품을 통해 최대한의 공정 안정성을 유지하며, 산업의 디지털 미래를 위한 기반을 마련하고 있습니다.

디지털화를 이룰 수 있는 툴 홀더

iTENDO²를 이용하여 TENDO 유압 확장 기술과 툴 홀더에서의 디지털 공정 모니터링이 가능해졌습니다. 금속 커팅 현장에서 시작하는 공정을 들여다보면 iTENDO² 지능형 툴 홀더는 최초의 "부품과 가장 가깝고" 마모가 없는 부품이며 따라서 신호 확보에 이상적일 수밖에 없습니다.

애플리케이션 이미지 – iTENDO² 플래티넘

최적의 프로세스를 달성하기 위한 지능적인 방법

iTENDO²를 사용한 투명한 데이터 수집은 시작하는 것이 정말 쉽습니다. 클릭 한 번으로 툴 홀더를 패드에 연결하면 iTENDO²가 불규칙성을 즉시 감지하고 다양한 가공 공정에서 더욱 효율적인 작업이 가능하도록 지원합니다. 태블릿 PC에서 프로세스를 실시간으로 추적하고 자동 기록을 위한 매개변수의 정확한 한계를 설정하여 기록 및 시작하는 것이 가능합니다.

제품 이미지 – iTENDO

슝크 직원을 위한 혜택

  • 공정 투명성
    프로세스 내 진동과 진동 피크가 시각적으로 표시됩니다.
  • 설정 최적화
    다양한 클램핑 디바이스의 영향을 시각적으로 표현하며 진동 감쇠 클램핑 디바이스를 식별합니다.
  • 절삭 데이터 최적화
    공구 제조업체의 절삭 데이터 권장사항에 따라 진동을 줄이기 위한 절삭 데이터를 결정합니다.

  • 상태 모니터링
    스핀들의 간편한 주기적 상태 모니터링을 가능하게 합니다.
  • 사이클 시간 최적화
    더 짧은 사이클 시간 내에서 동일하거나 더 적은 진동을 가진 대체 절삭 데이터 창을 결정합니다.
  • 공구 수명 및 표면 품질 최적화
    공정 내 진동을 줄이기 위한 절삭 데이터 조정. 공구 수명과 표면 품질 개선을 위한 목표로.

iTENDO² 이지 커넥트 – 기계 통합용 패키지

iTENDO²는 부착할 수 없는 마지막 부분의 진동 데이터를 기록함으로써 높은 데이터 품질을 제공합니다. 이 데이터는 공정 내 문제를 빠르게 확인하고 공정을 개선하는 데 도움이 됩니다. 향상된 패키지인 iTENDO² 이지 커넥트는 이제 툴홀더 기술을 기계 및 기존 프로세스 모니터링 시스템에 쉽게 연결할 수 있는 가능성을 제공합니다.

iTENDO² 이지 커넥트
기능 다이어그램 – iTENDO² 이지 커넥트

프로세스 모니터링 시스템을 위한 스마트 툴홀더 기술

이지 커넥트 확장 패키지 사용 시 iTENDO²의 데이터가 기계실의 수신기에서 무선으로 수신되어 제어 캐비닛 모듈로 전송되고 아날로그 출력(0~10V)을 통해 프로세스 모니터링 시스템에 제공됩니다.

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² 패드
  • 3) 무선 수신기
  • 4) 커넥트 박스
  • 5) 기존 프로세스 모니터링 시스템으로 연결

슝크 직원을 위한 혜택

  • 기존 프로세스 모니터링 시스템으로 연결
    기존의 공정 모니터링 시스템에 연결하여 높은 데이터 품질을 제공합니다.

  • 기계와 연결
    기계 제어 시스템에 신호 제공
  • 고객 자체 데이터베이스에 연결
    맞춤형 평가를 위한 데이터 제공

iTENDO² 이지 모니터 – 소프트웨어 업그레이드

iTENDO² 이지 모니터의 기능 확장 덕분에 기계 오퍼레이터는 공정 모니터링을 쉽게 시작할 수 있습니다. iTENDO²의 데이터는 간편 연결 패키지와 유사한 방식으로 무선 수신기로 수신되어 제어 캐비닛 모듈로 전달됩니다. 해당 패키지에는 제공된 iTENDO² 패드를 이용하여 액세스할 수 있는 소프트웨어 확장 기능도 함께 포함되어 있습니다.

제품 이미지 – 이지 모니터
기능 다이어그램 – 이지 모니터

단순하고 보편적으로 적용 가능한 프로세스 모니터링.

소프트웨어 업그레이드를 통해 최대 64개의 메모리 위치에 대한 프로세스와 한도를 설정할 수 있습니다. 또한, 이지 모니터는 수명 및 트렌드 알람을 설정할 수 있는 기능을 제공하여 고장난 램프나 기계 정지와 같은 조치에 활용할 수 있습니다. 이지 모니터 패키지는 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 간편한 프로세스 모니터링을 제공합니다.

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² 패드 + 이지 모니터 소프트웨어 업그레이드
  • 3) 무선 수신기
  • 4) 커넥트 박스
  • 5) 트렌드 한도 및 알람 모니터링
  • 6) 기계 제어 시스템으로의 통합

슝크 직원을 위한 혜택

  • 툴 모니터링
    마모 감지는 트렌드 한도를 기반으로 하며, 진동 피크 식별을 통한 파손 감지가 가능합니다

  • 공작물 모니터링
    표면 품질, 진동 자국 및 진동 피크의 모니터링을 지원합니다
  • 상태 모니터링
    스핀들의 간편한 주기적 상태 모니터링을 가능하게 합니다.

지금 iTENDO²를 사용하세요.

iTENDO²로 투명한 데이터 수집 시작이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 클릭 한 번으로 툴 홀더를 태블릿 PC에 연결하면 iTENDO²가 불규칙성을 즉시 감지하고 다양한 가공 공정에서 더욱 효율적인 작업이 가능하도록 지원합니다. 태블릿 PC에서 프로세스를 실시간으로 추적하고 자동 기록을 위한 매개변수의 정확한 한계를 설정하여 기록 및 시작하는 것이 가능합니다. 비디오에서 우리는 조작이 얼마나 사용자 친화적이고 복잡하지 않은지 설명합니다.