arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Configuration des porte-outils

구성 상태
Basique
Vous configurez le produit à l'aide du programme standard .
Les options/accessoires peuvent faire l'objet d'un supplément - qui peut faire l'objet d'une remise.

Personnalisée
Votre sélection nécessite une implémentation personnalisée (en dehors du programme standard).
Les frais supplémentaires sont facturés séparément et ne donnent pas droit à une remise.
Prix sur demande - remises disponibles uniquement en fonction de la quantité (remises sur volume) -
투영 길이 (L1) [mm]
Longueur du porte-outil en porte à faux par rapport à la broche de machine.


Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La modification des longueurs nécessite des produits spécialement fabriqués, ce qui entraîne une augmentation des coûts de production.
본체 지름 길이(L4)(L1에 따라 다름) [mm]

Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La longueur (L4) ne peut être modifiée qu'après la modification du porte à faux (L1).
최대 클램핑 길이(L2)(L4에 따라 다름) [mm]
Correspond à la profondeur d'insertion maximale de la tige de l'outil dans l'alésage de serrage.

Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La longueur de serrage (L2) ne peut être modifiée qu'après la modification de la longueur (L4).
옵션 칩 드릴링
Insertion ultérieure ou supplémentaire d'un trou de copeau dans le porte-outil, conformément à la norme d'interface correspondante.

Un trou de puce est nécessaire pour accueillir une puce de codification.
데이터 캐리어 칩 옵션 장착
La puce de codification est utilisée pour la collecte de données et la classification précise des porte-outils dans un système d'identification.

La première entrée décrit le code de type de la puce (par exemple BIS-C-122-04/L)
La deuxième spécification décrit la capacité de mémoire maximale de la puce (par exemple, 511 octets)
옵션 제로(동심도 조정)
Le défaut de concentricité du porte-outil, de l'outil et de la broche de machine peut être compensés à l'aide de 4 vis de réglage latérales. Cela signifie qu'une précision en concentricité réglable de presque 0 μm est possible
옵션 쿨플로우(최적의 공구 모서리 냉각)
Le « Cool Flow » permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi du trou de serrage (D1). Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil
TENDO 작동 키(유압 공구 홀더 클램핑용)
Clé à six pans creux avec poignée transversale pour serrer et desserrer les queues d'outil dans les porte-outils expansibles hydrauliques.

Si cette option est sélectionnée, la quantité correspond à la quantité commandée.
Cependant, la clé d'actionnement est désélectionnée par défaut.
적합성 선언문
Le document fourni confirme par écrit que les produits livrés ont été fabriqués et testés conformément aux documents valides (dessins, normes, spécifications, déviations approuvées).


밸런싱 프로토콜
Dans les documents fournis, les paramètres de réglage du processus d'équilibrage et les résultats de la mesure du déséquilibre résiduel de chaque porte-outil sont enregistrés.


맞춤형 툴홀더

주문 수량 조각
TENDO P HSK-C50 Ø16x80
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.