arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

툴홀더 구성

구성 상태
기본
표준 프로그램을 사용하여 제품을 구성합니다.
옵션/액세서리에는 추가 요금 이 부과될 수 있으며 이는 할인을 받을 수 있습니다.

사용자 지정
선택하신 내용은 사용자 지정 구현(표준 프로그램 외부)을 필요로 합니다.
추가 요금/추가 비용은 별도로 청구되며 할인 대상이 아닙니다.
가격은 문의 부탁드립니다. 할인은 수량에 따라 적용됩니다(수량 할인).
투영 길이 (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
본체 지름 길이(L4)(L1에 따라 다름) [mm]

치수는 지정된 한도까지 확장이 가능합니다.

참고:
길이(L4)는 투사 길이 (L1)를 변경한 후에만 변경이 가능합니다.
최대 클램핑 길이(L2)(L4에 따라 다름) [mm]
클램핑 보어에서 공구 생크의 최대 삽입 깊이에 해당합니다.

치수는 지정된 한도까지 확장이 가능합니다.

참고:
클램핑 길이(L2)는 길이(L4)를 변경한 후에만 변경할 수 있습니다.
옵션 칩 드릴링
관련 인터페이스 표준에 따라 툴홀더에 칩 구멍을 후속 또는 추가로 삽입합니다.

RAM 데이터 캐리어 칩을 수용하려면 칩 홀이 필요합니다.
데이터 캐리어 칩 옵션 장착
데이터 캐리어는 툴 홀더 식별 시스템에서 툴 홀더의 데이터 수집 및 정확한 분류에 사용됩니다.

첫 번째 항목은 칩의 유형 코드를 설명합니다(예: BIS-C-122-04/L)
두 번째 사양은 칩의 최대 메모리 용량을 설명합니다(예: 511바이트)
옵션 제로(동심도 조정)
툴홀더, 툴 및 기계 스핀들 의 런아웃 오차는 4개의 측면 고정나사를 사용하여 보정이 가능합니다. 즉, 거의 0µm의 런아웃 정확도를 조정할 수 있습니다.
옵션 쿨플로우(최적의 공구 모서리 냉각)
"Cool Flow"는 클램핑 보어(D1)의 벽면에 있는 냉각 채널을 사용하여 주변부 냉각을 가능하게 합니다. 냉각제는 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다.
리텐션 노브
테이퍼 장착용 고정 손잡이는 기계와 툴홀더 사이의 중요한 집합 요소입니다. 테이퍼는 고정 손잡이를 통해 기계 측의 스핀들로 당겨집니다.

선택 목록은 미리 정렬되었습니다.
이는 선택한 인터페이스에 적합한 보존 노브만 표시됨을 의미합니다.
정확한 치수는 관련 표준에서 확인할 수 있습니다.
적합한 고정 손잡이를 선택하면 주문 수량에 따라 품목 수가 배송됩니다.

색상 표시 옵션
툴 홀더 인터페이스의 그리퍼 홈에는 사전 정의된 색상 팔레트에서 선택한 색상 코딩이 제공될 수 있습니다.

색상 코딩으로 툴 및 툴홀더를 빠르게 식별하고 쉽게 정리하는 것이 가능합니다.

예를 들어 색상 코딩으로 툴홀더를 다양한 생산 라인에 할당할 수 있습니다.
TENDO 작동 키(유압 공구 홀더 클램핑용)
유압 확장 툴 홀더에서 툴 생크의 클램핑 및 클램핑 해제를 위한 크로스 핸들이 포함된 육각 소켓 렌치.

선택되어 있는 경우, 수량이 주문 수량에 해당합니다.
그러나 작동 키는 기본적으로 선택 해제되어 있습니다.
적합성 선언문
제공된 문서는 납품된 제품이 유효한 문서(도면, 표준, 사양, 승인된 편차)에 따라 제조 및 테스트되었음을 서면으로 확인합니다.


밸런싱 프로토콜
제공된 문서에는 밸런싱 프로세스의 설정 매개변수와 각 개별 툴홀더의 잔류 불균형 측정 결과가 모두 기록되어 있습니다.


맞춤형 툴홀더

주문 수량 조각
TENDO P JIS-BT30 Ø3/8"x101.6
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.