arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
選択されたリニア軸
B 40-ZSS-16AT5-E-100-SL

リニア軸の設定

스트로크 [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
슬라이드 위치 [mm]
선형 축의 총 길이 [mm]
오버헤드 마운팅
La posizione di installazione influisce sulla tensione iniziale del nastro di copertura.
Il nastro di copertura è dotato di una tensione iniziale maggiore per l'installazione sopraelevata.

Sì


No

커버링 테이프
Un nastro di copertura in plastica integrato viene aggiunto automaticamente per un utilizzo universale e una lunga durata.

Il nastro di copertura attraversa il carrello e copre l'azionamento e la guida.
드라이브 축
A seconda dell'applicazione dell'assale, è necessario definire la posizione dell'albero motore sul profilo.

In particolare per le combinazioni di assi e per la sincronizzazione meccanica occorrono più alberi motore.



La potenza di uscita dell'albero motore può essere visualizzata anche nel modello CAD.
유도성 리밋 스위치

바닥면의 마운팅 스트립
L'unità si può fissare a scelta tramite tasselli per scanalature a T oppure segmenti di fissaggio.


T너트
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


모터 제공 범위
La fornitura standard non include alcun motore.

Se hai bisogno di un motore, contattaci.

맞춤형 및 구성 가능한 리니어 모듈

주문 수량
B 40-ZSS-16AT5-E-100-SL-100-400-AK-AZ1-0
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.