arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PGB 80 유사 그림

PGB 80

범용 그리퍼

ID 300363

범용 그리퍼 PGB, 크기: 80, 공압

  • 죠당 스트로크: 6 mm
  • 폐쇄력: 230 N
  • 개방력: 260 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 6.0
폐쇄력 [N] 230.0
개방력 [N] 260.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 242.0
개방력(핑거 길이 0mm) [N] 270.0
중량 [kg] 0.47
권고 공작물 중량 [kg] 1.25
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 11.0
최소 작동 압력 [bar] 2.5
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 에어 퍼지 압력 [bar] 0.5
최대 에어 퍼지 압력 [bar] 1.0
폐쇄 시간 [s] 0.03
개방 시간 [s] 0.03
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 80.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.35
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.01
중앙 구멍 지름 [mm] 14.0
길이 X [mm] 96.0
너비 Y [mm] 42.0
높이 Z [mm] 49.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 40.0
모멘트 My 최대 [Nm] 60.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 40.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 1100.0
데이터 테이블에 명시된 완전한 파지력에 이를 때까지 100여번의 그립 주기가 지나야 할 수 있습니다.

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ウェッジフックの動的性能

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
36 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
近接スイッチ用ブラケット、位置決めスリーブ、直接接続用 O リング、安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)

把持力の維持
圧力維持弁 SDV-P で可能