arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
APS-Z80-M8 유사 그림

APS-Z80-M8

아날로그 위치 센서

ID 302070

아날로그 위치 센서 APS-Z80

  • 케이블 길이: 0.3 m
  • 센서 케이블 KA: M8 커넥터, 3핀
  • 정격 전압: 24 V
측정 원리 유도
전환점의 수 아날로그
전압 출력 예
최소 출력 접압 [V] 0.5
최대 출력 전압 [V] 9.5
선형 [%] ± 5
최종값의 반복 정밀도 R 최대치 ±3%
한계 주파수 [Hz] 1000.0
최소 주위 온도 [°C] -10.0
최대 주위 온도 [°C] 70.0
센서의 LED 디스플레이 아니요
최대 측정 속도 [m/s] 20.0
반응 시간/유형. 전환 시간 [ms] 0.5
정격 전압 [V] 24.0
최소 작동 전압 [V] 15.0
최대 전압 [V] 30.0
최대 잔결(Ue의 %) ±15%
전압 유형 DC
정격 전류 [mA] 8.0
최소 부하 저항 RL [kΩ] 2.0
단락 방지 예
극성 반전 방지 예
하우징 재료 강철, 녹 방지
활성면 재료 PBT
케이블 커넥터/케이블 엔드 M8 커넥터, 3핀
케이블 길이 [m] 0.3
케이블 직경 [mm] 3.1
케이블 덮개 재료 PUR
IP 보호등급 67
보호 클래스 2
CE 예
출력 범위에서 전형적인 전압값은 0.5~9.5 V사이로 다양합니다. 전압은 그리퍼와 그리퍼 크기에 따라 더 높거나 낮을 수 있습니다.