RSS-R1
무선 센서 시스템
ID 377700
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
무선 센서 시스템 RSS, 크기: R1, FCC/IC 승인
- 정격 전압: 25 V
- 최대 전류: 500 mA
기술 세부 정보
시스템 기능 | 수신기 |
---|---|
트랜스미터/수신기 주파수 [Hz] | 868.3 |
프로토콜 | Enocean Standard |
전환 출력 수 | 2 |
안테나 연결 수 | 1 |
최소 주위 온도 [°C] | 0 |
최대 주위 온도 [°C] | 50 |
전원공급장치 | DC |
정격 전압 [V] | 25 |
최소 전압 [V] | 10 |
최대 전압 [V] | 30 |
최대 채널당 스위칭 전류 [mA] | 500 |
안테나 연결 | SMA 포트 |
하우징 재료 | 플라스틱 |
IP 보호등급 | 20 |
설치 | 톱햇 레일 |
CE | 예 |
FCC/IC 승인 | 예 |
감시기 신호는 트랜스미터와 수신기 간 송신 팩을 모니터링하기 위한 신호입니다. 수신기가 감시기에 설정된 시간이 지나도록 신호를 수신하지 않으면, 통합 LED에서 이를 판독할 수 있으며 신호 출력을 통해 쿼리가 이루어질 수 있습니다.