arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCR-A 190 Z140-KV

ROTA NCR-A 190 Z140-KV

밀폐형 6죠 파워 선반 척

ID 1339981

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

  • 판매 종료일: 2024-06-30
제품 특징:
  • 6죠 보정 척
  • 밀폐형 디자인
  • 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 6 mm
  • 피스톤 스트로크: 13.5 mm
  • 진자 보상: ± 1 mm
  • 최대 클램핑 포스: 36 kN
  • 최대 구동력: 22 kN
  • 최대 회전 속도: 4000 1/min
  • 중량: 14 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 5 (Z140)
톱니 텅앤그루브
최대 회전 속도 [1/min] 4000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 36.0
최대 구동력 [kN] 22.0
스트로크/죠 [mm] 6.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 13.5
진자 보상 [mm] ± 1
관성의 모멘트 [kgm²] 0.06
중량 [kg] 14.0

제공 범위
척, 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼