arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
자동화 기술

로봇을 위한 유연한 공작물 핸들링

SCHUNK는 미래 대비를 위해 엔드-오브-암 솔루션을 확장하고 로봇 PLUS 제품 포트폴리오를 출시합니다. 주요 특징 중 하나는 로봇의 엔드 이펙터를 자동으로 교체할 수 있는 새로운 CPS 툴 체인저입니다. 따라서 이 기술의 선구자는 짧은 교체 주기를 갖는 다양한 로봇 응용 분야에 대한 잠재력을 제공합니다.
CPS Anwendungsbild Beladung Magnetgreifer 새로운 공압 CPS 툴 체인저를 사용하면 로봇의 엔드 이펙터를 빠르고 안정적으로 교체할 수 있습니다. SCHUNK 마그네틱 그리퍼가 장착되어 원자재를 추가 가공을 위해 컨베이어 벨트 위에 놓습니다.

자동화 제조에서는 유연성이 필수적이다. 프로세스 단계가 점점 더 다양해지면서 관련 도구와 시스템 간의 민첩한 상호 작용이 필요해졌습니다. 체인징 시스템을 사용하면 로봇은 다양한 처리 또는 가공 작업을 추가적인 설정 작업 없이 유연하게 수행할 수 있습니다. 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. 새로운 SCHUNK CPS 툴 체인저는 로봇의 엔드 이펙터를 자동으로 교체할 수 있는 유연한 만능 장비입니다.

독일 제품의 유연성

원자재는 트레이에서 자석으로 제거된 다음 공압 이중 그리퍼 장치를 사용하여 단일 단계로 적재 및 하역됩니다. 체인징 시스템의 도움으로 로봇은 이 과정을 완전히 자동으로 수행할 수 있습니다. SCHUNK는 새로운 CPS 툴 체인저의 경우 의도적으로 다용성에 중점을 두었습니다. 이 공압 제어 시스템은 프론트엔드에서 최대 1,000kg의 취급 중량을 가진 그리퍼 및 기타 도구를 빠르고 안정적으로 교체할 수 있습니다. CPS 시리즈에는 18가지 크기가 포함되어 있어 사용자는 모든 로봇에 적합한 체인저를 찾을 수 있습니다.

안전과 효율성에 집중하세요

CPS는 압축 공기를 통해 확실하고 안정적으로 맞물리는 체인지 마스터(CPS-K)와 체인지 어댑터(CPS-A)로 구성됩니다. 통합 스프링은 예상치 못한 공기압 강하가 발생하더라도 틈새 형성을 최소화하고 동시에 자체 잠금 기능을 보장합니다. 옵션 센서는 잠금 상태와 도구 존재를 모두 감지하여 프로세스 모니터링의 투명성을 높입니다.
다양한 신호, 공압, 유체 및 통신 모듈을 통해 CPS의 기능과 적용 가능성이 더욱 확장됩니다.

CPS 적용 사례: 스토리지 랙 교체 다양한 엔드 이펙터 간의 빠른 교체 사이클을 통해 툴 체인저는 가동 중지 시간을 최소화하고 생산성을 높입니다.

툴 체인저는 로봇과 함께 사용할 수도 있고, 예를 들어 고정 장치 구조에 고정해서 사용할 수도 있습니다. 기존 SCHUNK 체인저와 완벽하게 호환되므로 사용자는 교체 시 다시 학습시킬 필요가 없습니다. ISO 플랜지나 표준화된 어댑터 플레이트를 사용하면 체인지 마스터를 로봇에 매우 쉽게 장착할 수 있습니다. 모든 기능 부품에 강화 강철을 사용했기 때문에 CPS는 혹독한 기계 환경에서도 특히 견고하고 내구성이 뛰어납니다.

Robot PLUS

SCHUNK는 Robot PLUS 포트폴리오를 통해 유연한 로봇 자동화를 위한 다양한 설계 가능성을 제공합니다. CPS 및 CPB와 같은 툴 체인저 외에도 포괄적인 포트폴리오에는 새로 개발된 보정 유닛과 힘/토크 센서도 포함되어 있습니다. SCHUNK는 정밀하게 설계되고 잘 고안된 자동화 모듈을 개발하는 데 수십 년간 전문성을 쌓아왔으며, 이를 통해 특히 높은 생산성, 유연성, 자원 효율성을 자랑합니다.

CPS Anwendungsbild Doppelgreifer PGN plus P PGN-plus-P 더블 그리퍼와 결합된 툴 체인저는 단일 공정 단계에서 원자재와 완제품의 취급 속도를 높입니다.

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 2 MB ZIP Téléchargement