KRP3-BWA
ジョークイック・チェンジシステム付き空圧クランピングブロック
空圧式3爪クランピングブロック。コンパクトな設計で、ジョークイックチェンジシステムにより、新しいクランプ作業に極めて迅速に対応できます。クランピングブロックは、標準ストロークまたはロングストロークで利用可能です。
説明
利点と特長
- 円筒ワーク用3爪クランピングブロック
これにより、特に薄肉ワークのクランプ中の変形の軽減が可能になります - ジョークイック・チェンジ システム
新しいクランプ作業、特に複数のアプリケーションやクランピングタワーに素早く容易に対応できます。 - スプリング力による外径クランプの力増幅
重金属の切削作業のための把持力の増加、および保管中のスプリングテンションの維持 - 特許取得の動圧によるベースジョー位置モニタリング機能
バイスが開いているかクランプされているかがわかります - ベースジョーを介したワーク有無制御
クランピングブロックの自動ローディングが可能 - 高い品質要求に応える高精度のウェッジフッククランピングブロック
卓越した加工結果を実現 - 理想的な外部輪郭を持つ正方形デザイン
側面への最高のアクセス性で、2回のセットアップでの6 面加工に最適 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
Optionen und spezielle Informationen
- Zeit- und kostensparend – Wettbewerbsfähigkeit durch maximale Flexibilität und kürzeste Reaktionszeiten
TANDEM KRP3 steht für leistungsstarke, pneumatisch betätigte 3-Backen-Kraftspannblöcke, mit denen zylindrische Werkstücke ohne Sonderbacken und mit einer besseren Kraftverteilung deformationsarm gespannt werden können. TANDEM KRP3-BWA Spanner sind noch zusätzlich mit einem Backenschnellwechselsystem ausgestattet. Mit diesem Schnellwechselsystem lassen sich die Backen manuell oder automatisiert über einen Roboter innerhalb von Sekunden wechseln – komplett werkzeuglos! Dies führt zu enormen Verkürzungen der Rüstzeit, insbesondere bei Mehrfachanwendungen und Aufspanntürmen.