GWU-S 125-40
Set werkstuksteunen
ID 1394228
Set werkstuksteunen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Set van werkstuksteunen – breedte 125 mm
- Bestaande uit vijf paar werkstukonderleggers
- Hoogtes = 12, 25, 30, 35, en 37 mm.
- Magnetische bevestiging
- Geschikt voor systeemklemmen H = 40 mm.
- Hoogtenauwkeurigheid: 0.01 mm
- Diepte: 2.5 mm
- Breedte: 125 mm
- Gewicht: 0.82 kg
기술 세부 정보
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.82 |
Levering
Set werkstuksteunen