arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES HSK-A 63 Ø32x60 유사 그림

MES HSK-A 63 Ø32x60

페이스 밀링 아버

ID 263643

现货供应
MES HSK-A 63 Ø32x60, 툴홀더
  • 페이스 밀링 아버
  • 시리즈: 페이스 밀링 아버
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 32 mm
  • 클램핑 지름의 스레드: M16
  • 투영 길이: 60 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 조임 볼트 포함
기술 페이스 밀링 아버
시리즈 페이스 밀링 아버
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 32 mm
스레드 고정 볼트 G M16
D2 [mm] 78.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 24.0
중량 [kg] 1.85
냉각수 방수 예
표준 길이 예

버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

제공 범위
조임 볼트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능