arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AMC CON HSK-A 63 M10x25 L1=51 유사 그림

AMC CON HSK-A 63 M10x25 L1=51

스레드 몸체 어댑터, 원뿔형

ID 23005021

AMC CON HSK-A 63 M10x25 L1=51, 툴홀더
  • 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
  • 시리즈: 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름의 스레드: M10
  • 투영 길이: 51 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Técnica Einschraubfräseraufnahmen konisch
Serie Einschraubfräseraufnahmen konisch
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Perno de apriete con rosca G M10
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 23.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.71
Resistente a la refrigeración ja

Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas

Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta