AMC CON HSK-A 63 M10x50 L1=76
Adaptadores de haste de rosca, cônicos
N.º de identificação 23005022
AMC CON HSK-A 63 M10x50 L1=76, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Rosca no diâmetro de fixação: M10
- Comprimento de projeção: 76 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Técnica | Adaptador vástago roscado, cónico |
|---|---|
| Serie | Adaptador vástago roscado, cónico |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Perno de apriete con rosca G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.7 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta